製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
woodfold-mfg/products/5f7f1a08-c771-4a9c-bac9-310103775021
ホーム
カテゴリー
ドア
遮音・防音ドア
Series 2100 Acoustical Partition, Laminated up to 10' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Woodfold Manufacturing
フォロー
Series 2100 Acoustical Partition, Laminated up to 10' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
5.0
(5 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
空間に見栄えを良くすることと同じくらいノイズを減らすことが重要であり、経済も要因である場合、ほとんどの人がここに目を向けます。ウッドフォールドのシリーズ2100シングルウォールアコースティックパーティションは、部屋の一部を閉鎖するだけでなく、ある程度の音の低減が望まれるスペースに最適です。レストラン、教会、オフィス、生活支援施設など、ほとんどどこでも、この耐久性のあるアコーディオンドアは、すぐにスペースを再構成し、気を散らすノイズを最小限に抑えます。また、全周シールシステムのおかげで、熱損失と空気交換を減らすことができます。部屋。
製品仕様
パネル:幅4-1 / 4 "、厚さ1/4";ビニールで利用可能-ラムと広葉樹のベニヤ面の前面と背面
パネルコネクタ:柔軟なビニール、パネルの選択に合わせて色を調整
トラック:2 "x 1-1 / 8"アルミニウム、ダークブロンズまたはクリア仕上げ
サウンドシール:上部と下部に取り付けられた柔軟なビニールスイープストリップ、トラックの両側に取り付けられた木製のモールディングが4-7/8"幅のスイープ面を形成します
ホイール:ボールベアリングが標準装備されたスチールアクスルのナイロンホイール
リードポスト:3/4 "x 2-3 / 4"アルミニウム、パネルコネクタに色調整
わき柱成形:幅1-5 /8"×深さ1"アルミニウム
ラッチ:両側にサムターンがあるデッドラッチ。キーロックまたは磁気キャッチオプションが利用可能
ハンドル:指でアクセスできる成形PVC
幅:任意の幅にカスタムメイド
高さ:ビニール-12'1"までのラム;10'1"までの広葉樹
スタッキングスペース:1フィートあたり1-1 / 4 "、およびリードポスト用に2-3 / 4"
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
woodfold-2100
コレクションセット
Acoustic Accordion Partitions
コレクション
Series 2100
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2010-12-21
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://woodfold.com/accordion/series-2100/
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
ドア - 遮音・防音ドア
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Woodfold Manufacturing
Series 220 Commercial/Residential Accordion Door, Up to 8' 1" Height, Up to 8' 0" Width
4.3
(
22
)
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 240 Commercial/Residential Accordion Door, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Acoustic Accordion Partition H3100/H4100
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 4100 Acoustic Accordion Doors 6" or 8" wide panels to 10' high
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 640 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width
4.0
(
7
)
ダウンロード
Woodfold Manufacturing
Series 3300 Acoustical Partition, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width
ダウンロード