製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
mydl/products/b199717e-3119-47c0-aefb-df7448c5f039
ホーム
カテゴリー
建設
傾斜路・ランプ
Simple Ramp "Trait d'Union"
利用できません: アメリカ合衆国
Myd'l
フォロー
Simple Ramp "Trait d'Union"
Google翻訳”,
原文を見る
シンプルなランプTraitd'Unionは、敷居に埋め込まれた取り外し可能なランプです。歩道には2つのスロープのみが配置されているため、公共施設の使用が削減されます。それは22cmまでのすべてのステップの高さに適応します。 2つの独立した傾斜路は、勾配と舗装に合わせて調整されます。取り扱いは、統合された人間工学に基づいたプッシュハンドルによって行われます。許容荷重:標準モデルで300kg。
ダウンロード
仕様
仕様
Reinforced design for deliveries: 500 Kg / 700 Kg / 1 ton Dimensions: Standard widths: 80-140 cm Custom manufacturing according to the height of the step to cross For indoor and outdoor use
技術仕様
技術仕様
Unique ref
my-ra-si-1
コレクションセット
Rampes d'accès PMR
コレクション
Rampe simple
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2013-05-09
エディション
2
高さ(Mm)
40
幅(mm)
800
奥行き(mm)
600
リンク
リンク
製品のURL
http://mydl.fr/wp-content/uploads/2016/05/Mydl-FICHE-PRODUIT-RampeSimple.pdf
インストール手順
http://mydl.fr/wp-content/uploads/2016/05/Mydl-FICHE-PRODUIT-RampeSimple.pdf
説明用動画
http://vimeo.com/182321041
技術説明
http://mydl.fr/wp-content/uploads/2016/05/Mydl-FICHE-PRODUIT-RampeSimple.pdf
関連
関連
主なマテリアル
ステンレス
副マテリアル
アルミニウム
設計国
フランス
製造国
フランス
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 傾斜路・ランプ
IFC分類
タラップ
Uniclass2015コード
Pr_30_59_01_96
Uniclass2015詳細
Wheelchair ramps
MasterFormat 2014 コード
14 33 00
MasterFormat 2014 タイトル
Moving Ramps
OmniClassNumber
23-17 23 11
OmniClassタイトル
Ramps
UniFormatIIコード
B1010
UniFormatIIタイトル
Floor Construction
対応地域
ヨーロッパ
イギリス
スイス
スウェーデン
ドイツ
フランス
ベルギー
モナコ
ルクセンブルク
類似製品
Upside Innovations
ADA-IBC Ramps
4.4
(
8
)
ダウンロード
REDD Team
Universal Aluminum Metal Wheelchair ADA Ramp System
4.9
(
7
)
ダウンロード
Garaventa Lift
Electric LULA MRL - Limited Use / Limited Application Elevator
4.1
(
87
)
ダウンロード
Acristalia
Acristalia Glass Railing
4.8
(
73
)
ダウンロード
Salter Stairs
Mono Stringer Straight Run Floating Stair System
ダウンロード
VIVA Railings
FRAME Metal Panel Railing System
4.1
(
9
)
ダウンロード