製品の公開
Copper nut with internal thread copper to copper
Nacobre

Copper nut with internal thread copper to copper

Google翻訳”,
銅と銅のめねじが付いた銅ナット(油圧、GLP、天然ガスの接続-カタログ番号102)。残留リンが多いNacobre脱酸銅は、純粋な電解精製銅であり、リンで脱酸されています。リンを含む銅の脱酸チューブは、熱交換器、凝縮器、蒸発器で長年にわたって広く成功裏に使用されてきました。また、発電所や空調設備のボイラーなどの補助装置にも使用されています。リン酸化銅管は、製油所や製油所での用途があります。 Nacobre銅管は、標準的な熱交換器用の管の中で最も高い熱伝導率を備えているため、これらの高い耐食性が望まれる多くの産業目的に適しています。
仕様
  • Available diameters:
    • 10 mm
    • 13 mm
    • 19 mm
    • 25 mm
    • 32 mm
    • 38 mm
    • 51 mm
技術仕様
  • Unique refcnwit
  • コレクションセットNacobre Construcción
  • コレクションConexiones
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-06-04
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアル銅
  • 設計国メキシコ
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Copper ducts or ductwork
  • UNSPSC40141922
  • Uniclass2015コードPr_65_52_63_18
  • Uniclass2015詳細Copper pipeline fittings
  • MasterFormat 2014 コード40 05 17
  • MasterFormat 2014 タイトルCopper Process Pipe and Tubing
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードD2020
  • UniFormatIIタイトルDomestic Water Distribution

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ