製品の公開
VGR Valve
Nacobre

VGR Valve

5つ星のうち4.24.2(17 レビュー)
Google翻訳”,
ねじ山付きグローブバルブ。
仕様
    • Maximum operating pressure: 7.0 kg / cm2 (100PSI)
    • Applications: Water, Domestic use
    • Connection: Thread for NPT female tube
    • VGR - 13: ½” (13 mm)
    • VGR - 19: ¾” (19 mm)
技術仕様
  • Unique refvgr
  • コレクションセットNacobre Construcción
  • コレクションVálvulas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-06-04
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国メキシコ
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54
  • Uniclass2015詳細Valve products
  • MasterFormat 2014 コード22 05 23
  • MasterFormat 2014 タイトルGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD2020
  • UniFormatIIタイトルDomestic Water Distribution

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ