製品の公開
NanaWall® Generation 4 Tilt Turn Windows
NanaWall® Generation 4 Tilt Turn Windows
NanaWall® Generation 4 Tilt Turn Windows
    NanaWall Systems

    NanaWall® Generation 4 Tilt Turn Windows

    Google翻訳”,

    第4世代のティルトターンおよび固定窓システムは、第4世代の製品ラインに合わせて設計されています。この包括的な窓ラインナップは、アルミニウム、木材、クラッド材からお選びいただけます。

    NW Aluminum 640は、NW TiltTurn 620およびNW Fixed 610ティルトターンおよび固定システムに適合します。

    NW Aluminum 840は、NW TiltTurn 820およびNW Fixed 810ティルトターンおよび固定システムに適合します。

    NW Wood 540は、NW TiltTurn 520およびNW Fixed 510ティルトターンおよび固定システムに適合します。

    NW Clad 740は、NW TiltTurn 720およびNW Fixed 710ティルトターンおよび固定システムに適合します。

    ティルトターンウィンドウは片手で簡単に操作できます。上部からのチルト操作で、ウィンドウが内側に傾き、安全な換気を確保します。ウィンドウを左右に回転させるだけで、ヒンジを中心にウィンドウが内側に開き、換気効率が向上します。固定ウィンドウオプションでは、頭上にサイドライトやトランサムを設置でき、隣接するフルハイトの操作パネルやティルトターンウィンドウと視覚的に調和するように設計されています。

    仕様
    • Standard aluminum finishes for NW TiltTurn 620, NW Fixed 610, NW TiltTurn 820, and NW Fixed 810 are available in 50 standard powder coat colors in standard AAMA 2604 (2605 optional). Over 200 additional color options are available in powder coat and anodized finishes.

      For NW TiltTurn 520, NW Fixed 510, NW TiltTurn 720, and NW Fixed 710, sustainably harvested wood options include: Sapeli Mahogany, Meranti, Pine, Western Hemlock, and Red Grandis. To ensure the longevity of our wood systems, we provide triple and quadruple laminated crossed-grains of the same wood species to accommodate the wood’s natural expansion and contraction. Market availability of quadruple laminated cross-grained wood may differ by wood species.

      Frames and panels have a sanding sealer or a base coat applied. For NW TiltTurn 720 and NW Fixed 710, one additional clear coat is applied.

    技術仕様
    • Unique refnanawall-tilt-turn-windows
    • コレクションセットConstruction
    • コレクションOpenings, Passages, Protection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 01 50
    • MasterFormat 2014 タイトルOperation and Maintenance of Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows