| 折りたたみ/スライドシステム | 対応するマッチング固定/チルトターンシステム |
| SL45 | SL48 |
SL60、HSW60 | SL68 |
SL70、SL73 | SL88 |
これらのシステムは、高い耐候性と構造性能を提供するように設計されており、ハリケーンやその他の地域の多くの高層構造物や建物に適しています。 SL68とSL88は、ガラス繊維で強化されたポリアミドプラスチックで熱的に破壊されています。この遮熱材は、強度の向上、優れた湿度制御、音響の改善、およびエネルギーの節約を提供します。
チルトターンハードウェアを使用すると、大きなサイズの操作可能な開口部が可能です。
欄間として使用されるユニットの場合、傾斜のみのホッパーウィンドウにオペレーターが付属しているため、高いユニットは簡単に開閉できます。
SL68の熱的に壊れたアルミニウムフレームのチルトターンウィンドウのテスト済みサンプルユニットは、AAMA DAW-C90 1219 x 1829(48 x 72)/ DA-C100 48x72定格のパフォーマンス要件を満たしていました。 SL88 / 89の熱的に壊れたアルミニウムフレームのチルトターンウィンドウのテスト済みサンプルユニットは、AAMA DAW-C70 1219 x 1829(48 x 72)/ DA-C70 48x72定格のパフォーマンス要件を満たしていました。
SL88 / 89熱破損アルミニウムフレーム傾斜ターンウィンドウ、フレームサイズ幅48 "(1220 mm)x高さ72"(1830 mm)は、フロリダ州全体で製品承認番号FL37991.1で承認されており、高速ハリケーンでも使用できます。インパクトガラス付きゾーン(HVHZ)。 www.floridabuilding.orgで最新情報を確認してください。
NanaWall®フレンチドアは、対応するNanaWall®折りたたみドアシステムとまったく同じプロファイルとハードウェアを使用します。したがって、対応するNanaWall®折れ戸システムと同じサイズのチャート、グレージングオプション、木材/仕上げオプション、および仕上げハードウェアオプションを利用できます。
同じテストパフォーマンス結果も適用されます(折り畳みシステム内で、片側に奇数のパネルが積み重ねられている場合、最後のパネルはスイングドアです)。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |