製品の公開
NanaWall® WD65 - Wood Framed Folding/Paired Panel System
NanaWall Systems

NanaWall® WD65 - Wood Framed Folding/Paired Panel System

Google翻訳”,

正確でノンパラメトリックな「静的」 Revit モデルおよび IFC モデルについては、「リンク - 入札情報」にある 3D コンフィギュレータを確認してください。

WD65 は、12 枚のパネルで最大幅 43 フィート (13 m) の開口部のガラス壁または店頭を提供するように設計された特殊用途向けの折りたたみ式/ペアパネル木製フレーム システムです。 1 ~ 12 枚以上のパネルをヒンジなしのペアのパネルを使用して使用するさまざまな構成で利用できます。このオプションはスイング出入口パネル用に存在します。ただし、側枠にヒンジで固定されていないスイング パネルでは、さらにパネル サイズの制約があることに注意してください。ユニットは、すべてが内開き、すべてが外開き、一部のパネルが内側に開き、他のパネルが外側に開く組み合わせ、センターピボット(すべてのパネルが開口部内に 90 度で積み重ねられる)、またはパネルが開口部から完全に積み重ねられて、 FoldFlat® オプション。それはトップハングシステムです。

WD65 は、公称 3 層板目無垢材フレームで作られており、両側に一致する木製の鼻隠し部分で覆われたアルミニウム製の頭枠が付いています。標準的な木材は、サペリ マホガニー、ヨーロピアン パイン、ウエスタン ヘムロック、スプルース、またはメランティです。

仕様
  • WD65 panel frame heights can be up to 10' (3050 mm) and panel widths up to 3' 7" (1100 mm). Units can be supplied glazed with: 15/16" (24 mm) double insulating safety, 1 1/8" (28 mm) triple insulating Low-E safety, Insulating Low-E safety glass, 1/4" (6 mm) single tempered or laminated, other high performing safety glass such as Heat Mirror, special tint, etc., or other glass on request. 

技術仕様
  • Unique refnst45933
  • コレクションセットDoors
  • コレクションFolding Doors and Grilles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-11-16
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル木
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 折れ戸
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • MasterFormat 2014 コード08 35 13
  • MasterFormat 2014 タイトルFolding Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 19 15
  • OmniClassタイトルFolding Composite Doors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors