正確でノンパラメトリックな「静的」 Revit モデルおよび IFC モデルについては、「リンク - 入札情報」にある 3D コンフィギュレータを確認してください。
SL73 は、最大幅 38 フィート (11.5 mm) の開口部のガラス壁または店頭を提供するように設計された、記念碑的なサイズの熱破壊アルミニウム折りたたみパネル システムです。
1 ~ 12 枚以上のパネルを使用したさまざまな構成で利用できます。ランニングアストラガルデザインがさらなる安定性を提供します。スイング出入口パネルのオプションが利用可能です。ただし、一対の折りたたみパネルにヒンジで取り付けられたスイング パネルでは、パネル サイズのさらなる制約があることに注意してください。ユニットは内開きまたは外開きのいずれかになります。すべてのパネル サイズおよび構成の SL73 は、製品承認番号 FL20107 でフロリダ州全体で承認されています。これは、すべてのスタッキング構成に適用されます。パネル サイズ 3 フィート x 8 フィートで、より高い耐候性能シルを備えた SL73 インスイングは +70 psf / -100 psf の DP 定格を達成、より高い耐候性能シルを備えた SL73 インスイングは +70 psf / -100 psf の DP 定格を達成しました。 、より高い耐候性能を備えた SL73 アウトスイングと、サドルシルを備えた SL73 インスイング/アウトスイングは、+/- 70 psf の DP 定格を達成しました。
ユニットは、AAMA 506「ハリケーン衝撃および開窓製品のサイクルテストに関する自主仕様」および ASTM E1886 および ASTM E1996 に従って、ミサイルレベル D および風速ゾーン 4 に対応するミサイル衝撃でテストも行われました。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |