製品の公開
NFB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler
Navien

NFB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler

Google翻訳”,

• 95% AFUE – エネルギースター認定

• 給湯15:1 TDR、暖房13:1 TDR

• 2インチの排気口は最大65フィート、3インチの排気口は最大150フィート

• 直感的なユーザーインターフェイスとセットアップウィザードによる高度なコントロール

• 混合および水調整バルブを備えた新しいDHWモジュール

• 3ゾーンバルブまたは3ゾーンポンプ用の内蔵電源接続

• 最大 7 台の NPE ユニットの共通ベントと最大 15 台の NPE ユニットのカスケード接続

• 10,100フィートまでの高高度での使用が承認されています(NGおよびLP)、変換キットが含まれています

• 特許取得済みのステンレス製火管式熱交換器と非金属凝縮ベース

仕様
  • Model NFB-175H | NFB-200H

    Heating Capacity 13,300-175,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.6"

    Depth 17.3"

    Cold Water Inlet Connection Size 1.25"

    Weight 121 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 80 psi

    Water Pressure Max 6 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

技術仕様
  • Unique refNFB-175H-NFB-200H
  • コレクションセットBoilers, Residential, Commercial
  • コレクションCondensing High‑Efficiency Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-17
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー

対応地域

北米