製品の公開
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
    NewTechWood

    NewTechWood - Composite Deck Tiles

    Google翻訳”,

    どこに住んでいても、これらの目障りなものをスタイリッシュな屋外の生活空間に変えましょう。 UltraShieldデッキタイルはどんな天候にも耐えます–そしてそれは保証されています。

    そのコンクリートスラブを、あなたのスタイルに合ったエキゾチックな広葉樹の外観に包まれたエレガントな床に変えてください。

    UltraShieldデッキタイルは、汚れに強く、メンテナンスフリーであるため、季節ごとに屋外の生活空間をより楽しむことができます。

    色のフルパレットから選択して、完璧な空間にぴったりの外観を作成します。どこからでも固定できる柔軟なロックシステムを使用して簡単に設置できます。デッキタイルはあなたのニーズに適応しますが、その逆ではありません。

    一致するトリムを使用して、スタイルステートメントを完成させることができます。

    NewTechWood UltraShield Naturaleデッキタイルは、10年間の限定譲渡可能保証が付いています。

    NewTechWoodに連絡する

    仕様
    • 3 Sizes:

      11.8" x 11.8" (300mm x 300mm)

      23.6" x 11.8" (600mm x 300mm)

      35.4" x 11.8" (900mm x 300mm)

      Flexible Locking System

    技術仕様
    • Unique refnewtechwood-Composite-Deck-Tiles
    • コレクションセットUltraShield® Naturale™
    • コレクションDeck Tiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)1
    • 幅(inch)12
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 正味重量(lbs)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他