製品の公開
Titan N-64 Tankless Water Heater
Titan N-64 Tankless Water Heater
    Niagara Industries

    Titan N-64 Tankless Water Heater

    Google翻訳”,

    従来のTitan-ATC電子タンクレス給湯器の信頼性とパフォーマンスに合わせて、より新しく、より高度なTITAN-SCR2を開発しました。新しいTITAN-SCR2デジタルタンクレス給湯器は、新しい宇宙時代の技術を取り入れ、より高速でより正確な温度サンプリングシステム、手動でリセット可能なサーモスタット、およびドライスタートを防ぐための新しい空気/水ディファレンシャル分析システムを備えています(これは他のタンクレスシステム。)必要なときにだけ水を加熱することにより、TITAN-SCR2デジタル電子タンクレス給湯器は、水を継続的に加熱するかさばる給湯器の必要性を排除します。これにより、従来の電気温水器に比べて温水コストを最大60%削減できます。 TITAN-SCR2の高効率は、入力温度と出力温度を1秒間に21回サンプリングする専用のデジタルマイクロプロセッサによるものです。この電力制御システムは、データを分析し、電力使用量を管理して、最大の効率と温度安定性を実現します。静止状態では、TITAN-SCR2は電力をまったく使用しません。

    Amazon.comで紹介されているように

    #NiagraIndustries #TitanElectronicTanklessWaterHeater #DigitalTanklessWaterHeater

    仕様
    • Specifications

      Compliance UL-#499
      Listing E212386
      Tested MET Laboratories
      Dade Approval # 97-0627.16
      NSF/ANSI-372 Certified ETL Laboratories
      Dimensions 7"" W x 10"" H x 2-3/4 D
      Weight 8 Pounds
      Materials Brass and Copper Casing
      Pipe Fitting 1/2"" Standard Pipe
      Pressure Requirements 5 PSI-Min./150 PSI-Max
      Voltage 220 VAC Std.(208/277 Avail.)
      Elements Dual Copper/Nichrome
      Energy Efficiency 99.5%
      Activation 0.4 GPM-on/).3 GPM-off
      Indicators Red-on/Green-stand by
      Warranty 10 years on casing leakage, 1 year on components
      Protection Digital Temperature Control - Manual Resetable Thermostat

    技術仕様
    • Unique refTitan-N-64-Tankless-Water-Heater
    • コレクションセットTankless Water Heater
    • コレクションElectronic
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • UNSPSC名称Domestic water heaters
    • UNSPSC40101825
    • MasterFormat 2014 コード22 33 30
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential, Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 00
    • OmniClassタイトルHot Water Heaters