製品の公開
Double Door Standard Frame with frame extensions IM5 - Ei60 REI 60 - REi120 EI120 - Multipurpose
Double Door Standard Frame with frame extensions IM5 - Ei60 REI 60 - REi120 EI120 - Multipurpose
Double Door Standard Frame with frame extensions IM5 - Ei60 REI 60 - REi120 EI120 - Multipurpose
Double Door Standard Frame with frame extensions IM5 - Ei60 REI 60 - REi120 EI120 - Multipurpose
    Ninz

    Double Door Standard Frame with frame extensions IM5 - Ei60 REI 60 - REi120 EI120 - Multipurpose

    Google翻訳”,

    Proget は、亜鉛メッキ鋼製のドアで、耐火タイプ多目的タイプがあり、 1 枚または 2 枚の扉があります。
    ミリ単位でカスタムメイドされているため、あらゆる建築プロジェクトに完璧に適応し、住宅、商業、公共、医療、その他多くの環境にシームレスに統合されます。
    Proget は、優れた熱伝導率遮音性を備え、高い環境性能を実現し、仕上げ、色、付属品、寸法など、ほぼすべての詳細を完全にカスタマイズできます。
    視認パネルの有無にかかわらず利用可能であり、パニック防止構成を含むさまざまなハンドルとパニックバーを装備できます。
    ネジ、アンカー、プラグ、またはサブフレームを使用して石材または乾式壁に設置できるため、現場での柔軟性が最大限に高まります。
    このドアはUNI EN 1634-1 および UNI 9723 規格に準拠した耐火認定を受けており、品質、安全性、長期的な信頼性が確認されています。

    仕様
    • PROGET FIRE DOOR DOUBLE LEAF

      PROGET fire door "insert fire rate" according UNI 9723 including:

      Anti-scratch orange skin surface with insulating filler, total thickness 60mm,

      and weight per square meter of wall opening 40kg, with perimetral thin rebate on

      3 sides, flat at the bottom.

      Standard frame with frame extension IM5  made of completely galvanized sheet steel, for standard

      installation via anchors for mortar fixing, including corner joints and lower

      spacer to be added on site.

      Lock for fire-rated doors, three point locking mechanism with cylinder hole and

      insert with patent key.

      Safety bolts applied on hinge side leaf edge.

      Black safety handle with steel core including cover plates with cylinder hole

      and insert for patent-type key.

      Nr. 2 three-wing hinges for each leaf of which one hinge with self-closing

      spring and one ball-bearing hinge with screws for vertical adjustment.

      Internal stiffeners in the door-leaf as a predisposition for the eventual

      mounting of an overhead door closer and a panic bar.

      Self expanding gaskets inserted in a special channel on the frame.

      Identification plate with reference elements, applied in rebate of the door.

      Wall opening dimension:

      FML (width) x FMH (height) in mm: .... x ....

    技術仕様
    • Unique refDouble-Door-Imbotte-5
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • OmniClassNumber23-17 11 31
    • OmniClassタイトルFire Doors