製品の公開
SolaTrim Pest Barrier
SolaTrim Pest Barrier
SolaTrim Pest Barrier
SolaTrim Pest Barrier
SolaTrim Pest Barrier

    SolaTrim Pest Barrier

    Google翻訳”,

    SolaTrim TM害虫駆除バリアでソーラー パネルを保護します。 SolaTrim Pest Barrier は、ハトやげっ歯類が住宅用ソーラー システム アレイの下に巣を作ったり損傷したりするのを防ぐように設計された、全天候型で長持ちする害虫と破片の軽減システムです。このシステムにより、ソーラー パネルの下で空気が循環し、屋根の表面とソーラー パネルの底部の間に保護領域が維持されます。

    最新の接着技術により、リベット、ネジ、またはその他の機械的留め具を使用せずに、剥がして貼るだけの恒久的な接着が可能です。 SolaTrim パネルは、この驚くべき剥がして貼る機能を使用して、SolaTrim パネルの取り付けを素早く、簡単に、永続的に行うことができます。機械的な留め具でソーラーパネルを損傷することはありません。 Jローラーを使用すると、接着力が向上します。

    パネルには 2 つのサイズがあります。
    6.75 インチ (17 cm) 高 x 48 インチ (122 cm) 長さ
    5.50 インチ (14 cm) 高 x 48 インチ (122 cm) 長さ
    (ご注文前にソーラーパネルの高さを測ってください)

    仕様
      • Rust and corrosion resistant black polyester coated panels are 3003-H14 aluminum
      • Each 6-3/4" or 5-1/2" x 4' panel has 3M peel & stick adhesive along the top edge of the panel
      • .025 Aluminum stock - strengthened by design to prevent bending or warping
      • Diamond pattern stamping to allow for airflow and temperature regulation
      • One step installation - no drilling and no screws, nails, or clips

      6.75 Inches (17 cm) high x 48 Inches (122 cm) long
      5.50 Inches (14 cm) high x 48 Inches (122 cm) long

    技術仕様
    • Unique refsolatrim-pest-barrier
    • コレクションセットSolar Panal Protection
    • コレクションSolaTrim
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-09-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.5
    • 幅(inch)48
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
    • ETIM コードEC010538
    • ETIM 名Accessories for solar collector
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57_07
    • Uniclass2015詳細Bird guards
    • MasterFormat 2014 コード10 81 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBird Control Devices

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米