製品の公開
Silfab Solar SLA-M 300 Watt Monocrystalline Solar Panel
Silfab Solar

Silfab Solar SLA-M 300 Watt Monocrystalline Solar Panel

Google翻訳”,

100%北米-品質の問題-Silfabの完全自動化された製造施設は、すべての段階で精密なエンジニアリングが適用されることを保証します。優れた信頼性とパフォーマンスが組み合わさって、業界で最も欠陥率の低い最高品質のモジュールの1つを製造します。

北米–カスタマイズされたサービス– Silfabの100%北米ベースのチームは、ジャストインタイム製造を活用して、比類のないサービス、時間通りの配信、および柔軟なプロジェクトソリューションを提供します。SLA-M300は、北米で製造された高品質のTier160セル単結晶ソーラーモジュールです。 Silfabによる。パワーパックされた300ワットの60セル単結晶パネルを支えるのは、25年間の線形電力生産保証(最低82%)と12年間の製品欠陥保証です。頑丈なフレームと高度な製造プロセスに起因する非常に低い不良率により、Silfabモジュール(北米製)を自信を持って購入できます!

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specification:
    300 W Module Output
    Module Efficiency: 18.4%
    Positive power tolerance of up to 5 W
    Heavy snow load up to 5400 Pa
    25 Year Linear Power Output Warranty
    12 Year Product Warranty

技術仕様
  • Unique refSilfab-Solar-SLA-M-300-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Power sources
  • UNSPSC2610
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)