製品の公開
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
    NMC S.A

    CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing

    Google翻訳”,

    加熱および配管用の再生可能な原材料とリサイクルされた材料を少なくとも50%含むNMCNaturefoam®で作られたポリエチレンベースの独立気泡フォームパイプ断熱材。

    仕様
    • · Thermal conductivity (EN ISO 8497):
      • 0,036 W/mK at 0 °C
      • 0,040 W/mK at 40 °C
      • 0,043 W/mK at 60 °C
      • 0,045 W/mK at 70 °C
      · Fire performance (EN 13501-1):
      [LIST] BLs1d0 (Thickness 9 + 13 mm)
      CLs1d0 (Thickness 20 + 25 mm) [/LIST]
      · Temperature range: 0 °C to +100 °C (EN 14707)
    技術仕様
    • Unique refCLIMAFLEX
    • コレクションセットFlexible Pipe Insulation
    • コレクションFlexible pipe insulation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 63 11
    • OmniClassタイトルPipe Insulation

    対応地域

    ヨーロッパ