製品の公開
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
    No-Pest Vent

    Soffit/Eave Vent

    Google翻訳”,

    軒下換気口は、すっきりとした外観で、ハチやスズメバチが巣を作るのを防ぎます。この二重扉・二重排気口の換気口は、衣類乾燥機、浴室、コンロ、レンジフードなどの排気ダクトの上に設置されます。

    • 空気の流れを増やし、隙間風を減らすことで、お金を節約できます。
    • 鳥、昆虫、げっ歯類、サソリなど、あらゆる害虫の侵入を防ぎます!
    • 従来の通気口よりも安全で、糸くずの蓄積も少ない。
    • 数分で設置でき、数秒で清掃できます。
    • 衣類の乾燥時間を短縮
    仕様
    • Features & Specs

      • 4 1/4” in diameter
      • 12 inch long snap fit duct tube (optional)
      • 8” width X 2 7/8” height X 6 1/2″ depth
      • Exclusive Dual Door design
      • UV resistant plastic
      • Reduces clothes drying time
      • Lowers dryer fire hazards
      • Fully closed design that excludes birds, rodents and insects
      • Easy installation
      • Low maintenance
      • Removable bottom panel for easy, tool-free cleaning
      • Up to 2009 International Mechanical Code
      • Stops backdrafts when used as a bathroom or dryer vent
      • 1 year manufacturer warranty
    技術仕様
    • Unique refsoffit-eave-vent
    • コレクションセットVents
    • コレクションSoffit Eave Vent
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-31
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • Uniclass2015コードEF_65_40
    • Uniclass2015詳細Ventilation
    • MasterFormat 2014 コード08 95 00
    • MasterFormat 2014 タイトルVents

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ