製品の公開
【サステナビリティ情報】Vertical Louver 25mm x 75mm - WOODSPECフェザールーバー
【サステナビリティ情報】Vertical Louver 25mm x 75mm - WOODSPECフェザールーバー
【サステナビリティ情報】Vertical Louver 25mm x 75mm - WOODSPECフェザールーバー
【サステナビリティ情報】Vertical Louver 25mm x 75mm - WOODSPECフェザールーバー

    【サステナビリティ情報】Vertical Louver 25mm x 75mm - WOODSPECフェザールーバー

    【DOR bSDD準拠】サーキュラリティ情報を実装したOpenBIMデータの公開

    OpenBIMおよびbuildingSMARTデータ辞書(bSDD)の「解体・再利用(DOR)」標準フレームワークに基づき、サーキュラリティ情報を付与したBIMモデルデータを公開いたしました。

    本データには、設計寿命や接続の可逆性(分解容易性)、有害物質情報、各種再利用ポテンシャル(直接再利用・再製造・リサイクル)など、建築資産の循環利用に不可欠な28項目のうちこの製品に該当する属性情報を網羅的に組み込んでいます。

    従来の3D形状情報にとどまらず、ライフサイクル終了(EoL)を見据えた解体・再利用設計(DfD/DfR)やマテリアルパスポートとしての活用を可能にするデジタルデータです。ぜひ今後の検証や実務にご活用ください。

    DOR bSDD: Decommissioning and Reuseを基にパラメータを登録しています。

    仕様
    • DOR bSDD(解体・再利用のためのbuildingSMARTデータ辞書)において、建築部材のライフサイクルやサーキュラリティに関する情報を記述・交換するために定義された属性項目です。各項目が指している情報の概要一覧は以下の通りです。

       

      1. ドキュメント・認証書

      • Operational Document : 取扱説明書や解体・メンテナンス手順書。部材の日常的な取り扱いやメンテナンス手順が記載された説明書・ドキュメントの登録。
      • Safety Certificate : 防災・構造安全などの公式証明書。解体後や再利用時における安全基準への適合性を証明する文書への登録。
      • Performance Certificate : 試験・性能証明書。強度試験や環境負荷試験などの性能証明書の登録。

       

      2. 材料属性(マテリアル情報)

      • Material Source Type : 原材料の種別。天然資源から作った場合は Primary Raw Material(一次原材料)、リサイクル材やリユース品を使った場合は Secondary Raw Material(再生原材料)を登録。
      • Hazardous Material : 有害物質含有情報。材料に含まれるアスベストや鉛などの有害物質の種類や有無を登録。
      • Waste Code : 廃棄物分類コード。欧州廃棄物カタログ(EWC)のCategory 17(建設・解体廃棄物)に準拠した廃棄物分類コードを登録。
      • Renewable Material : 再生可能資材区分。使用されている材料が木材などの再生可能資源に該当するかどうか(Yes/No等)を登録。
      • Recyclable Material : リサイクル可能区分。ライフサイクル終了時に材料・部材が再資源化(リサイクル)可能かどうか(Yes/No等)を登録。

       

      3. 循環寿命・耐用年数情報

      • Design Life : 設計寿命。部材全体として要求性能を満たすよう設計されている全体の計画寿命(年数、例: 60年)を指します。
      • Expected Service Life : 想定耐用年数。1回の設置で大きな修理なしに使える想定年数(年数、例: 30年)を指します。
      • Total Reuse Count : 累計再利用設計回数。解体して別の場所へ設置し直せる限界回数(例: 3回)を指します。

       

      4. 循環ポテンシャル評価情報

      • Reuse Potential : 直接再利用ポテンシャル。部材の形状や機能を損なわずにそのまま別の場所で直接再利用できる可能性の評価(高/中/低など)。
      • Remanufacturing Potential : 再製造ポテンシャル。工場等に戻して補修・再加工を行い、新品同等の品質に再生できる可能性の評価。
      • Recycling Potential : リサイクルポテンシャル。素材レベルまで溶解・粉砕し、原材料として再資源化できる可能性の評価。
      • Repurposing Potential : 別用途転用ポテンシャル。当初の設計用途とは異なる別の機能・目的へ変更して転用できる可能性の評価。
      • Discard Potential : 廃棄処分ポテンシャル。循環利用や回収が不可能で、最終的に埋め立てや単純焼却などの廃棄処分に至る可能性の評価。

       

      5. 接合方式・解体物流要件情報

      • Connection Type : 接合部・固定方式タイプ。ボルト接合(機械的)、溶接・接着(化学的)、重力配置などの取り付け方法を選択。
      • Reversible Connection : 可逆的接合区分。製品を壊さずに取り外せる場合は Reversible(取り外し可能)、壊さないと外せない場合は Irreversible(不可)を選択。
      • Logistics Requirement : 解体・搬出物流要件。解体や搬出の際に必要となる移動式クレーンなどの重機や物理的スペースの要求仕様。
      • Exposure Requirement : 解体後保管環境要件。解体から再利用までの間、品質を維持するために必要な保管要件(雨よけ、屋内保管、積載条件等)。
      • Personnel Requirement : 作業従事者要件。非破壊解体を安全に行うために作業員に求められる資格(Trained Personnel=有資格者・専門作業員が必要、Untrained Personnel=一般的な作業員で可能)。
      • Site Dependency : 施工現場依存度。解体・前処理作業を施工現場内で行う必要があるか、工場やヤードへ移動して行えるか(OffSite)の場所区分(On-site=建設現場で作業可能、Off-site=工場や専門施設へ持ち出しが必要)。
    技術仕様
    • Unique refwoodspec_louver_vertical_25x75_Circularity-data
    • コレクションセットWoodSpec
    • コレクションFeather Louver
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-24
    • エディション1
    • 幅(mm)25
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルポリエチレン (EPS)
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_48
    • Uniclass2015詳細Louvre and shading mounting brackets
    • MasterFormat 2014 コード08 91 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
    • OmniClassNumber23-17 21 11 15
    • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles
    • UniFormatIIコードB10
    • UniFormatIIタイトルSUPERSTRUCTURE

    対応地域

    アジア
    日本