製品の公開
Angle planters
Angle planters
Angle planters
    Nola

    Angle planters

    5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    Angle を使用すると、必要に応じて、さまざまな視点で角度や高さを変えて、バロック庭園を現代的に再解釈することができます。 3 つの異なるサイズとボリュームを備えた Angle は、ほぼ無限の可能性を秘めた建築パズルのようなものです。パーツを組み合わせると、最も想像力豊かなフォーメーションを作成できます。アングルはセクションとして配置したり、公園、中庭、都市景観などの場所に空間分割を作成したりできます。高さが異なるため、低木から小さな木まで、さまざまな植生が可能になります。

    仕様
    • Dimensions and weight

      Ö16-25 Large Planter
      Length: 140 cm.
      Width: Total: 140 cm. Wing: 70 cm.
      Diagonal: Length: 197 cm. Width: 148 cm.
      Height: 90 cm.
      Planter Volume: 1000 Liter.
      Weight: 285 kg.

      Ö16-26 Medium Planter
      Length: 120 cm.
      Width: Total: 120 cm. Wing: 60 cm.
      Diagonal: Length: 169 cm. Width: 127 cm.
      Height: 67,5 cm.
      Planter Volume: 550 Liter.
      Weight: 192 kg.

      Ö16-27 Small Planter
      Length: 100 cm.
      Width: Total: 100 cm. Wing: 50 cm.
      Diagonal: Length: 141 cm. Width: 106 cm.
      Height: 45 cm.
      Planter Volume: 300 Liter.
      Weight: 73 kg.

      Product numbers and combinationsÖ16-25Angle Planter, 1000 Liters.Ö16-26Angle Planter, 550 Liters.Ö16-27Angle Planter, 300 Liters.Append to product number

      C for any color, start-up cost will be added.

      Standard colours

      RAL 3013

      RAL 5020

      RAL 6003

      RAL 2002

      RAL 5021

      RAL 6025

      RAL 7044

      RAL 7048

      Materials and surface treatments

      Steel

      Nola uses high-quality steel of good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated. For this we use two main methods for surface treatment of steel parts; electrogalvanizing and powder coating as well as hot-dip galvanizing.

      Assembly and placement

      Freestanding

      Freestanding product that is placed directly on the ground.

      All planters are equipped with internal loops for easier handling. The planters are equipped with adjustable feet to be able to level the ground slope.

      Variants

      As standard, the planters are drained at the bottom to cope with outdoors. If the planters are to be used indoors, this needs to be specified when ordering to get a closed bottom.

    技術仕様
    • Unique refangle-planters
    • コレクションセット植栽
    • コレクションPlanters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)1970
    • 奥行き(mm)148
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)285
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち4.5 4.5 (37)
    5つ星のうち4.3 4.3 (82)
    5つ星のうち4.0 4.0 (35)