製品の公開
Alta armchair and stool
Nola

Alta armchair and stool

Google翻訳”,

Alta は、屋外と屋内の両方の環境向けに設計されたスチールと木製のラウンジ家具シリーズです。このシリーズは、シンプルさ、包括性、多用途性を体現しています。柔らかく枕のような木製のディテールを備えた Alta は、魅力的な雰囲気を醸し出しています。アルタは、ひとりでくつろぐときも、大切な人との心地よい団欒のときも、柔軟で快適な空間を提供します。

Alta の特徴は、その名前が示すように、背面または側面に穴あきスクリーンを追加することで家具を高く (高度化) できることです。これにより、よりプライベートな雰囲気を作り出すことができ、建物にもたれかかることなく、暖かい春の日差しの中で座っているような感覚を楽しむことができます。

技術仕様
  • Unique refalta-armchair
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションChairs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)875
  • 幅(mm)875
  • 奥行き(mm)725
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル木
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_48
  • Uniclass2015詳細Lounge chairs
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-11 29 13 13
  • OmniClassタイトルExterior Chairs

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)