製品の公開
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
    Nola

    Blanka litter bin

    Google翻訳”,

    この現代的なごみ箱のなめらかな形は、その広々としたプロポーションを偽装しています。外側に引っ張って空にする内側の容器で作られており、ゴミを取り除き、ゴミ袋を交換するのは簡単ではありません。ブランカは、両方の製品が同じデザイナーによって作成されたため、Blendaボラードと自転車スタンドが設置されたエリアを完全に補完します。

    仕様
    • Dimensions and weight:

      Height: 87.7 cm
      Depth: 22 cm
      Width: 49.7 cm
      Weight: 73 kg
      Volume: 80 l

      Materials:

      The litterbin is made from zinc-electroplated 2.5 mm steel powdercoated in standard colour green RAL 6017. The lid is made from 8 mm stainless steel. The base is made from cast concrete.

      Standard colours:

      RAL 6017:

      Product number

      Ö30-65

      Assembly and placement:

      Fully assembled.

      Freestanding

      Maintenance:

      Scratches to the paint can be repainted with alkyd oil enamel.

      Variants:

      Powdercoated in standard colour green RAL 6017. Other colours are available for an additional fee.

      Character:

      Designed by landscape architects, Blanka was made to suit a wide range of indoor and outdoor settings. The inner container pulls outward to empty, making it easy to remove litter and replace the plastic bag.

    技術仕様
    • Unique refblanka-litter-bin
    • コレクションセットLitter bins
    • コレクションLitter bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)220
    • 幅(mm)877
    • 奥行き(mm)497
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)73
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (37)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち4.3 4.3 (82)