製品の公開
Stadsbänken backed bench - 120 cm
Nola

Stadsbänken backed bench - 120 cm

Google翻訳”,
この控えめな都会のベンチは、通り、公園、その他の公共スペースに自然に適した人気のあるデザインです。ベンチは、同じ家具グループのテーブルまたは背もたれのあるベンチと組み合わせて、レクリエーション、リラクゼーション、または食事のためのエリアを作成できます。シティベンチは完全にカスタマイズ可能です。さまざまなシート(角度付きまたはストレート)、アームレストのタイプ、さまざまな種類のフレームから選択することにより、ベンチはあらゆる環境に合わせてカスタマイズできます。デザイン:オーレアンダーソン。
仕様
  • Assembly: Delivered in parts. Materials: Oiled oak, oiled FSC-certified mahogany or alkyd oil enamel on pine in standard colours. The bench can be paired with other products from the City furniture group. Placement: The frame for the ground-mounted version is prolonged by 50 cm for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version has a footplate to be attached to ground. The wall-mounted version includes a bracket for attachment to the wall. Maintenance: The oak should be reoiled regularly, at least twice a year. The oak will darken with time. Painted pine should be repainted as needed.
技術仕様
  • Unique refcity_backed_bench120
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBenches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)