製品の公開
Four Seasons parasol
Nola

Four Seasons parasol

5つ星のうち3.63.6(12 レビュー)
Google翻訳”,
フォーシーズンズパラソルは、太陽の熱をそらし、雨からの保護を提供する頑丈な一年中のデザインです。スチールポストを中心とした鋼板で作られたパラソルは、突風に耐えるために地面にしっかりとボルトで固定されます。ベースから離れて傾く印象的なプロファイルで設計されたパラソルは、庭や中庭、または避難所や日陰が必要な環境に現代的な要素を追加します。デザイン:Thomas Bernstrand
仕様
  • The parasol is available in standard colour yellow RAL 1023. Other colours are available for an additional fee. The parasol is made in 1.5 mm aluminium sheet steel. The post and top-cap are made in 5 mm steel sheet and the base is made in 10 mm sheet steel. The protective flaps fitted along the parasol's edge are made in silicone. All steel parts are zinc-electroplated, chromed and powder-coated. Placement: The base bolts to concrete. Maintenance: Clean with mild detergent.
技術仕様
  • Unique reffour-seasons-parasoll
  • コレクションセットShelter/Storage
  • コレクションShelters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2140
  • 幅(mm)2390
  • 奥行き(mm)2390
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)43
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.3 4.3 (83)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.1 4.1 (8)