製品の公開
Gro trellis
Gro trellis
Gro trellis
    Nola

    Gro trellis

    Google翻訳”,

    Gro trellisファミリーは、茎、茎、丈夫な緑、小さな枝に不可欠なフレームワークサポートを提供します。これらの2つのトレリスは、それぞれリーフとネットと呼ばれ、それぞれが各プランターに個別の表現を与える独特のモチーフを持っています。 Leaf and Netは、さまざまなアプリケーションで画面を提供し、スペースを分割する手段を提供できます。

    仕様
    • Dimensions and weight:

      Climbing frame

      Height: 216 cm, Depth: 13,3 cm. Length: 180,6 cm. Weight: 33 kg.

      (Leaning against the wall) Height: 212,5 cm. Depth: 44 cm. Length: 180,6 cm

      Materials:

      Powder coated Steel RAL / Sablé.

      Powder coated steel in standard colours black red RAL 160 70 10, green/grey RAL 3007 or white sablé Ivoire blanche.

      Standard coloursRAL 3007RAL 160 70 10Ivoire BlancheProduct number

      Additional description number:

      C for any colours, start up fee.

      Assembly and placement:

      Partly assembled.

      Freestanding / Ground mounted.

      Maintenance:

      Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.

      Variants:

      Climbing frame with two different patterns, Leaves and Net. Two planters small 325 litres
      or large 700 liters, as accessories. The planters can also be freestanding.

      Character:

      The Gro series now includes two new climbing frames, each crafted with a unique motif that adds decorative elements.

    技術仕様
    • Unique refgro_trellis
    • コレクションセット植栽
    • コレクションPlanters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2160
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)133
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)33
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (37)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち4.3 4.3 (82)