製品の公開
Gry Sofa
Gry Sofa
    Nola

    Gry Sofa

    Google翻訳”,

    Gryは、快適さ、美しさ、耐久性を中核とした新しいシリーズの家具です。これらの属性の組み合わせは、Gryが明確な視覚的で機能的な声で話すことを意味します。エレガントで、無駄を省き、素材の選択と寸法に説得力があります。その周りを走る保護エッジがフォームを柔らかくします。範囲は非常に柔軟で、さまざまなコンテキストに簡単に組み込むことができます。アームレスト、回転台、テーブルを追加するためのオプションがあります。

    仕様
    • Dimensions and weight

      Sofa Width: 155 cm. Depth: 55 cm. Height: 76 cm. Seat height: 45 cm. Weight: 46 kg 

      Materials:

      Wood - Oiled oak or Linax impregnated pine. 

      Steel - Galvanized, yellow chromated and powder coated.

      Standard color - Black Olive RAL 6015.

      Standard colours:

      RAL 6015

      Product number:

      U14-10 - Gry sofa

      U14-11 - Gry sofa with armrest

      Assembly and placement:

      The furniture is delivered partially assembled. Stand is mounted against the respective seat basket or table top with the included screw.

      Cast 400 mm in the ground or bolted above ground, in a floor or cast-in-place foundation.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary. Oak is oiled if necessary. Linax pine is maintained if needed.

      Variants:

      Furniture group with sofa, table, chair and armchair with armrests. Chair and armchair are available with or without swivel function. All furniture is available as ground-fixed or attachable with a foot plate. M = Ground mount N = Attachable (with foot plate) C = Optional colored steel

      Examples:

      Streets and squares, schoolyards, shopping malls and other public spaces.

      Character:

      Inviting, robust and versatile furniture group with several variants and functions.

    技術仕様
    • Unique refgry-sofa
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)760
    • 幅(mm)1550
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)46
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (37)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち4.3 4.3 (82)