製品の公開
Hjorthagen armchair
Hjorthagen armchair
    Nola

    Hjorthagen armchair

    Google翻訳”,
    ヨルトハーゲンの家具グループのベンチ、アームチェア、テーブルは、伝統的なガーデンファニチャーと現代的なアウトドアデザインの完璧な組み合わせです。各作品は、スカンジナビアの木製家具を特徴付ける職人技の長い伝統を尊重して、木で作られています。ヨルトハーゲンの家具グループは、伝統的な塗装の木製家具を耐久性のある屋外スタイルに再発明し、洗練された職人技の要素をあらゆる環境に提供します。デザイン:ピーターブラント。
    仕様
    • Alkyd oil enamel on pine or oiled oak or Sioo-treated oak. Also available in FSC-Mahogny. Standard colours in Yellow NCS S 3060-Y20R, White NCS S 0502-Y, Green NCS S 8010-B90G or Reddish-brown NCS S 4550-Y80R. Non standard colours for an additional fee. Seat and back, dimension 32×192 mm profile-planed glulam, frame 42mm. Alkyd oil enamel on pine, oiled oak. The legs are provided with plastic feet. Freestanding. Two complete ground security fixings can be ordered separately, see article U16-55. Mounting of four legs requires two sets of fixings. Maintenance: Paint on pine can be improved as needed with alkyd oil enamel. Oil oak at least once a year. The oak will turn grey when used outdoors.
    技術仕様
    • Unique refhjorthagen_armchair
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)890
    • 幅(mm)590
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (37)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち4.3 4.3 (82)