製品の公開
Hjorthagen backed bench
Nola

Hjorthagen backed bench

Google翻訳”,
ヨルトハーゲン家のテーブル、アームチェア、ベンチのように、この裏打ちされたベンチは、スウェーデンの伝統的な塗装家具を引き継いでいます。アルキドオイルエナメルで塗装されたベンチは、屋外で一年中使用できる耐久性があります。塗装されていないバージョンのベンチは、木目調の自然の美しさを示すオイルドオークでもご利用いただけます。デザイン:ピーターブラント。
仕様
  • The slats in the seat and backrest measure 32 mm x 192 mm. Delivered in parts. To be assembled with the bolts enclosed. Variants: Oiled oak or painted pine. The slats in the seat and backrest are made from profile-planed glue-laminated pine. The wood is painted with alkyd oil enamel in standard colours NCS S 3060-Y20R, NCS S 0502-Y, NCS S 8010-B90G or NCS S 4550-Y80R. The legs are fitted with plastic feet. Freestanding. The bench can be secured to the ground with fixtures ordered separately. Maintenance: Oiled wooden slats should be re-oiled once or twice a year. Over time the wood will darken. Painted pine can be treated as needed with alkyd oil enamel.
技術仕様
  • Unique refhjorthagen_backed_bench
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBacked benches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)890
  • 幅(mm)1860
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)