製品の公開
Hjorthagen table - rectangular
Nola

Hjorthagen table - rectangular

Google翻訳”,
ヨルトハーゲンの家具グループのベンチ、アームチェア、テーブルは、伝統的なガーデンファニチャーと現代的なアウトドアデザインの完璧な組み合わせです。各作品は、スカンジナビアの木製家具を特徴付ける職人技の長い伝統を尊重して、木で作られています。ヨルトハーゲンの家具グループは、伝統的な塗装の木製家具を耐久性のある屋外スタイルに再発明し、洗練された職人技の要素をあらゆる環境に提供します。デザイン:ピーターブラント
仕様
  • Fully assembled. The furniture frames are made from alkyd oil-enamelled pine or oiled oak. The seats and backrests are made in glulam. Freestanding. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
技術仕様
  • Unique refhjorthagen_rectangular_table
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)750
  • 幅(mm)1650
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)24
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)