製品の公開
Hook bicycle bollard
Nola

Hook bicycle bollard

5つ星のうち3.13.1(7 レビュー)
Google翻訳”,
自転車スタンドは街の風景の定番です。機能的な形状が見分けやすく、都会の中心部で形成される横方向のラインナップも見逃せません。これを念頭に置いて、デザイナーは、都会の背景に対して目立つのに十分大胆でありながら、近距離では小さく見えるサイクルスタンドの作成に着手しました。フックの構造を形成する金属の広い帯は、それを遠くから見ることを可能にし、その狭い幅は、側面から見るとその形状を合理化するように見えます。目を引くオレンジ、パステルブルー、またはライトグレーで利用できる色の選択により、サイクルをより見やすくしたり、背景に溶け込ませたりすることができます。デザイン:デザインスタジオに注意してください。
仕様
  • DimensionsHeight: 75 cm Width: 13.5 cm Foot plate: 20 cm × 10 cm Opening for lock/chain: 7.7 cm Assembly: Bolts to the surface. Variants: The bicycle stand is available in three standard colours: RAL 2010, RAL 6033 and RAL 7022. Materials: The bicycle stand is made from zinc-electroplated, yellow-chromed and powder-coated steel. Placement: The footplate is produced with bolt-holes to attach it to a built surface with four M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel. Character: A streamlined bicycle stand bold enough to stand out in the urban environment.
技術仕様
  • Unique refhook_bicycle_bollard
  • コレクションセットBicycle environment
  • コレクションBicycle bollards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)750
  • 幅(mm)135
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち3.8 3.8 (22)