製品の公開
Kaskad lounge chair
Nola

Kaskad lounge chair

5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
Google翻訳”,
受賞歴のあるKaskad家具グループは、急流に押し寄せる水の動きに触発されました。アームチェアは、グループの最新の追加です。輪郭を描くフレームに取り付けられた湾曲したスチールのリボンから作られた椅子の滑らかなフォルムと流れるようなラインは、工業デザインよりも現代アートで一般的に使用されている形状を思い起こさせます。軽量で快適な椅子は、バネ付きフレームと同じように曲がり、快適さを高めます。 Kaskadの家具グループにはテーブルと椅子が含まれています。デザイン:BjörnDahlström
仕様
  • Fully assembled. Variants: Available in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 and yellow RAL 1016. Materials: Made from bent steel wires with diameters of 6 mm and 10 mm. The steel wire is zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 or yellow RAL 1016. Freestanding. Fixtures for attaching the chair to the surface can be ordered. Maintenance: Not normally required. Any scratches to the paint can be repaired with alkyd oil enamel. Character: Crafted from ribbons of curved steel attached to a contouring frame, the Kaskad armchair captures the movement of water surging over rapids.
技術仕様
  • Unique refkaskad_loungechair
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションChairs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)740
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)780
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)12.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (81)
5つ星のうち3.8 3.8 (66)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.4 4.4 (7)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)