製品の公開
Korg armchair
Nola

Korg armchair

Google翻訳”,
コルグの家具グループは、すっきりとしたラインと柔らかな輪郭が特徴で、現代的な特徴を与えています。屋外スペースで人気のあるこのシリーズは、アームチェア、背もたれのあるベンチ、多面的なデザインを生み出すモジュラーシートシステムで構成されています。コーグのシートと背もたれはスチール糸でできており、各製品にしっかりとしたプロファイルを与えながら、光がそれらを通過できるようにしています。雨や水が長続きする跡を残さずに流れ出るため、製品は実質的にメンテナンスフリーになります。各テーブルとシートは、地面にしっかりとボルトで固定される円筒形のサポートに取り付けられています。デザイン:トーマス・バーンストランド。
仕様
  • The furniture group consists of an armchair, a table and a backed bench. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel. Armchair - Noir 200 Sablé. Korg table - Noir 200 sablé Korg backed bench - red/orange RAL 2002. Table RAL YAZD 2525 Sablé YW370F Other colors available upon request, for a start up fee. Placement: Ground mounted. Maintenance: Maintenance-free . Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.
技術仕様
  • Unique refkorg_armchair
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションChairs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)870
  • 幅(mm)640
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)