製品の公開
Leksand park bench
Nola

Leksand park bench

Google翻訳”,
その起源を18世紀にさかのぼる古典的なレクサンドチェアは、このエレガントな背もたれのあるベンチと寛大なアームチェアにインスピレーションを与えました。どちらの製品も、シートの高さとアームレストが、能力の低い人が使用できるように最適化されて設計されています。 FSC認証のクマロウッドと砂鋳造アルミニウムから作られた金属部品で作られた家具は、比類のない品質を備えています。その結果、Leksandは厳しい冬に耐えるのに十分な堅牢性を備えており、製品を一年中屋外に置いておくことができます。デザイン:テマ。
仕様
  • FSC-certified cumaro wood with metal parts crafted from sand-casted aluminium. Color: Grey, RAL Gris 150 Sablé finstruktur. Other colors are available for an extra cost. Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
技術仕様
  • Unique refleksand-park-bench
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBacked benches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)1685
  • 奥行き(mm)610
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)60
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)