製品の公開
Lotus planter
Nola

Lotus planter

5つ星のうち3.63.6(18 レビュー)
Google翻訳”,

ロータスは、サンドキャストアルミニウムで作られた頑丈で寛大なプランターです。プランターの彫刻デザインは、花びらの丸みを帯びた形の美しさを捉え、花、植物、観賞用の木の入れ物を作ります。複数のプランターをクラスター化することで魅力的な機能が生まれ、それらを一列に並べることで、スタイリッシュな空間分割手段を提供できます。プランターのユニークなスタイルは、さまざまな屋外環境に適しています。

仕様
  • Dimensions and weight

    Dimensions Ø: 120 cm.
    Inner size Ø: 71cm
    Height: 57 cm
    Weight: 93 lbs
    Volume: 110 litres

    Materials:

    Sandcast Aluminum.

    Sand-coasted in 100 % recycled aluminum. Powder-coated in silver Gris 2150 Sablé.

    Standard colours:

    Gris 2150 Sablé

    Product number:

    Ö14-49  Lotus Planter
    Ö14-49BT10 Mona irrigation tank for Lotus Planter, volume 10liters.

    Additional description number:

    C for any color, at a standard cost.

    Assembly and placement:

    Mounted.
    Free standing.
    The holes for the attachment to the ground is on the inside.

    Maintenance:

    Repaint with an alkyd paint, if necessary.

    Character:

    A solid and generous planter for outdoor environments.

技術仕様
  • Unique refLotus
  • コレクションセット植栽
  • コレクションPlanters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)570
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)1200
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)93
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.6 3.6 (20)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)