製品の公開
Parco Chair and Armchair
Nola

Parco Chair and Armchair

Google翻訳”,

Parco チェアとアームチェアは、仕事や社交の場として快適な屋外席を提供する洗練されたシートで、回転シートとしてもご利用いただけます。

ランドスケープアーキテクトに人気の高い屋外用家具グループ「パルコ」は、当初は円形テーブルと洗練された回転式チェアで発売されました。これらを組み合わせることで、自分好みのシーティングアレンジメントを作ることができます。このグループには、長方形テーブル、洗練された背もたれのないベンチ、そしてソファのような快適さを提供する肘掛けと背もたれを備えたアップライトベンチが新たに加わりました。各アイテムは地面に直接設置できるよう設計されており、ランドスケープ、パブリックスペース、またはプライベートな中庭に恒久的な設置が可能です。

デザイン: Broberg & Ridderstråle。

仕様
  • The tables are fully assembled. The seating requires easy assembly with four M10 x 16 bolts provided. Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. A choice of standard colours is available. The armchair and footstool can be ordered as revolving versions. Materials: The items are made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, gold-chromed, powder-coated steel available in choice of standard colours: dark green RAL 6015 or red RAL 2001. The wood can be coloured in NCS S 8005-G50Y or NCS S 2070-Y70R. Other finishes are available at an extra cost. The seating side supports, crossbar and base plate are made in laser-cut sheet steel. The armrests are made in 6 mm steel. The table’s brace-wire and ribs are made in 5 mm steel plate and the base is made in 8 mm steel plate. Placement: The legs can be extended to be cast in concrete 40 cm beneath the surface or can bolt into fittings on the ground. The bolt-holes have a diameter of 13 mm for a M12 bolt. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
技術仕様
  • Unique refparco_chair_armchair
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションChairs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)770
  • 幅(mm)560
  • 奥行き(mm)510
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)