製品の公開
Parco swivel bar stool
Nola

Parco swivel bar stool

Google翻訳”,
現在、ランドスケープアーキテクトのお気に入りであるパルコの屋外用家具グループは、当初、ラウンドテーブルと、カスタマイズされた座席配置を作成するために組み合わせることができる洗練された回転式座席で立ち上げられました。このグループは、長方形のテーブル、なめらかな背もたれのないベンチ、ソファのような快適さを提供するアームレストと背もたれを備えた直立したベンチの追加によってさらに補完されています。各ピースは地面に直接取り付けられるように作られ、風景、公共スペース、または私有の中庭に恒久的な備品を提供します。デザイン:Broberg&Ridderstråle。
仕様
  • The tables are fully assembled. The seating requires easy assembly with four M10 x 16 bolts provided. Variants: Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. A choice of standard colours is available. The armchair and footstool can be ordered as revolving versions. Materials: The items are made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, gold-chromed, powder-coated steel available in choice of standard colours: dark green RAL 6015 or red RAL 2001. The wood can be coloured in NCS S 8005-G50Y or NCS S 2070-Y70R. Other finishes are available at an extra cost. Placement: The legs can be extended to be cast in concrete 40 cm beneath the surface or can bolt into fittings on the ground. The bolt-holes have a diameter of 13 mm for a M12 bolt.
技術仕様
  • Unique refparco_swivel_bar_stool
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションStools
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 幅(mm)560
  • 奥行き(mm)510
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)