製品の公開
6" Marquise 2000 Lumen New Construction Housing
Nora Lighting

6" Marquise 2000 Lumen New Construction Housing

Google翻訳”,
ディープコーンリフレクターを備えた商用グレードのLED高ルーメンダウンライト。信頼性の高いパフォーマンスを実現する調光可能なCree®LEDおよびCree®LEDドライバー。 2700K、3000K、3500K、4000Kで850、1250、2000ルーメンで利用可能で、コンフォート調光(2700Kから1800K)の温度とcULusがリストされています。マーキスシリーズは、120Vまたは277Vで、軽商用のハイエンド住宅用途向けに指定可能であり、新築および改造用途向けの専用EMハウジングバックアップを提供します。
技術仕様
  • Unique refnora-nhm-620
  • コレクションセットLighting
  • コレクションDownlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他