製品の公開
4" LED Iolite Round Cone Regress Trim (Wet Label)
Nora Lighting

4" LED Iolite Round Cone Regress Trim (Wet Label)

Google翻訳”,
4 "Ioliteと4"ダイキャストアルミニウム調整可能ダウンライトは、ラウンド、スクエア、およびディープリグレッションで、リグレッションコーンおよびリグレッションジンバルスタイルで利用できます。 25º、38º、または60ºのビームスプレッドを選択して、焦点をハイライトまたはウォールウォッシュするために、一般的な光または35ºを目指します。

特徴:
  • 4"アパーチャ
  • 800ルーメン
  • 高演色性-CRI95
  • 2700K、3000K、および4000Kの色温度
  • 各モジュールに含まれる25°および38°リフレクターを備えた60°ビームスプレッド。
  • 15ºリフレクターが利用可能
  • 調光可能-120VTRAICまたは120V/277V; 0〜10V
  • CreeLEDCOBパッケージ
  • マットパウダーホワイトを含む4つの仕上げ
  • 5年間の限定保証
  • cULusとエネルギー
技術仕様
  • Unique refnora-nio-4rc
  • コレクションセットLighting
  • コレクションDownlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他