製品の公開
4" LED Iolite Round Deep Regress Trim (Damp Label)
Nora Lighting

4" LED Iolite Round Deep Regress Trim (Damp Label)

Google翻訳”,
4"ダイキャストアルミニウム調整可能なディープラウンドリグレッションダウンライトを備えた4"アイオライト。一般的な光を狙うか、35度に向けて、25度、38度、または60度のビームスプレッドを選択して焦点をハイライトまたはウォールウォッシュします。

特徴:
  • 4"アパーチャ
  • 800ルーメン
  • 高演色性-CRI95
  • 2700K、3000K、および4000Kの色温度
  • 各モジュールに含まれる25°および38°リフレクターを備えた60°ビームスプレッド。
  • 15ºリフレクターが利用可能
  • 調光可能-120VTRAICまたは120V/277V; 0〜10V
  • CreeLEDCOBパッケージ
  • マットパウダーホワイトを含む4つの仕上げ
  • 5年間の限定保証
  • cULusとエネルギー
技術仕様
  • Unique refnora-nio-4rd
  • コレクションセットLighting
  • コレクションDownlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他