製品の公開
4" Cobalt LED Retrofit Baffle Trim
Nora Lighting

4" Cobalt LED Retrofit Baffle Trim

Google翻訳”,
Nora LightingのLEDコバルトランプは、Noraなどによって製造された既存のICまたは非ICハウジングで使用するためにリストされたcULusです。ユニットは1000ルーメン出力を提供し、16Wを描画し、95CRIをレンダリングします。 NoraのCobaltLEDは、Cree®COBファミリーのLEDアレイの最新のものを統合し、明るい壮大な光出力と低消費電力を実現します。商業および住宅用途におけるグリーンエネルギー効率の高い照明のための明白で賢い選択。

特徴
  • 5年間の限定保証
  • 統合ドライバー付きCree®COBLED
  • セラミックプラットフォーム
  • 新しい4"ディープコーンリフレクター-より良いカットオフと視覚的な快適さ、そして新しい光学設計により、オフのときに視覚的なボード要素が排除されます。
  • 95 CRI
  • Noraが設計したUTM(Unitized Thermal Management)には、LEDから熱を放散し、ドライバーから熱を分離するための厚いダイキャストアルミニウムヒートシンクが含まれています
  • 新しいUTM設計により、全体の高さを低くすることができます
  • 1000ルーメンはわずか16ワットを利用します
  • 2700K、3000K、4000Kの色温度
  • リフレクターまたはバッフルトリムスタイル
  • ディープセットの拡散レンズを備えたアルミニウム製のスピントリムにより、高いルーメン出力を提供しながら優れた視覚的快適性を実現
  • 調光可能
  • 後付けが簡単なミディアムベースソケットが含まれています
  • GU24ベースハウジングで使用可能なGU24ソケットアダプター
  • エネルギースターの評価
  • cULusウェットラベルリスト
  • タイトル24準拠
技術仕様
  • Unique refnora-nlcbc-452d
  • コレクションセットLighting
  • コレクションDownlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他