製品の公開
SoundGuard Balcony inward opening door w/sec. sash Paneled
NorDan

SoundGuard Balcony inward opening door w/sec. sash Paneled

Google翻訳”,

内側に開く、側面に吊るされた、パネル付きの2 + 1ドア、外部アルミニウムクラッディング。

完璧な選択
NorDan Kvillsforsは、プロジェクト市場に最適な窓とバルコニーのドアです。 Kvillsforsは、三重ガラス窓から2 + 1結合窓まで、さまざまな組み合わせで提供されます。このオプションにより、ガラスユニット間に日よけブラインドを設置できます。 NorDan Kvillsfors製品範囲の特産品には、耐火窓と減音窓があります。

柔軟な組み合わせ
NorDan Kvillsforsは、プロジェクト市場の主要ブランドです。また、スカンジナビアを代表する窓やドアのメーカーの1つでもあります。実質的にメンテナンスフリーのアルミニウムと持続可能な木材を主な材料として使用し、さまざまなオプションを備えた幅広い製品を提供しています。

仕様
  • Product Specifications

    Frame depth: 115 mm
    Width: Min: 400 mm / Max: 1080 mm
    Height: Min: 1880 mm / Max: 2470 mm
    Width + Height:
    Sash weight: 70-90 kg

    Standard Attributes

    U-value: 1,0 Wm2/K
    Cleaning: Cleanable from the inside
    Sound reduction: Rw 42 dB / Rw 49 dB
    Fire rating: -
    Rain resistance: Class 9A according to EN12208
    Lowest U-value: U-value: 0,9 Wm2/K

    Technical Specification

    Glazing:D4-16 energy + argon + VK + 4 mm float
    Exteriour cladding: Aluminium
    Inside material: Timber
    Child safety: Yes
    Emergency exit: Yes
    Ventilation position: Yes, window brake
    Burglar protection: Yes, as an option
    Vacuum treated timber: No
    Fitting ironmongery: Galvanized bolt hinge
    Closing ironmongery: Galvanized espagnolette with hardened locking pins
    Blinds: Yes, between glass, optional
    Can be part of a combination: Yes
    Ventilation: Yes, optional

技術仕様
  • Unique refNORDAN-P1-FY
  • コレクションセットSoundGuard
  • コレクションSoundGuard (with secondary sash)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors

対応地域

ヨーロッパ