製品の公開
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail w/Panic Handle
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail w/Panic Handle

    FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail w/Panic Handle

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 受賞歴のあるUファクターは0.37まで低下
    • すべての高太陽光・高熱効率ガラスタイプに対応
    • 鳥に安全なガラスと併用できるように設計
    • NFRC 認定およびカリフォルニア州タイトル 24 準拠
    • 1インチの断熱ガラスをサポート
    • 見た目も性能も優れたエリートドア
    • 断熱ドアレールと垂直ドアスタイルにより、次世代の熱効率が実現します。内側と外側のアルミ押し出し部材の間にポリアミドストラット熱バリアを採用
    • ドアハンドルハードウェアはガラスに直接接続され、重厚なガラスドアの外観を生み出します。PIBプライマリシールとシリコンセカンダリシールを備えた断熱ガラスライト間の耐久性のあるシールを作成する特殊なガラス貫通穴スペーサーによって可能になりました。
    • 非常に幅の狭い垂直ドア スタイルが、重厚なガラス ドアの外観を完成させます。スタイルは、当社の特許出願中のクランプ機構とユニット化ガスケットを使用しており、迅速な設置と長期的な耐久性を実現します。
    • 頑丈なステンレススチールのコーナージョイントは、交通量の多い場所でもドアの完全性を維持します。
    • ドアレールとスタイルは標準およびカスタムクラッド仕上げでご利用いただけます
    • アスパイアドアレールは、断熱ガラスのエッジシールを保護する当社の一体化ガスケットとクランプ力制御機構を備えています。
    • 上部と下部のドアレールにPAS(ピボットアライメントシステム)を採用し、取り付けとアライメントが簡単
    • ドアシステムは、あらゆる店舗入口システムと互換性があるように、センターまたはオフセットピボットに構成できます。
    • 空気と水の浸入の統合管理
    技術仕様
    • Unique reffhc-aspire-glass-entrance-door-4-top-10-bottom-door-rail-panic-handle
    • コレクションセットArchitectural Hardware
    • コレクションAspire Insulated Glass Entrance Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors