製品を公開する
FB 15 Degree Segmented Bend
Nordfab Ducting

FB 15 Degree Segmented Bend

Google翻訳,

Nordfab FB ダクトは、接続端に平らなエッジを備えています。この FB 15° セグメントベンドは、両端の 6mm の平らなエッジの周りに固定できる FB クリップを使用して、他のダクト コンポーネントに簡単に接続できます。

FB ベンドは、90°、60°、45°、30° の角度でもご利用いただけます。

- 鋼板厚0.9mmの亜鉛メッキ鋼構造
- 半径 = 1.5 x D
- サイズはØ350~1000mmでご用意しています。下記の品番をご覧ください。

FBダクトシステムは、さまざまな業界の集塵/プロセス換気システムに使用されています。

注文例:
曲げセグメント 亜鉛めっき 0.9mm 500FB 15度 R=1.5

仕様
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350151.5Galv0,9mm1,238210002963‍
    400151.5Galv0,9mm1,688210002968‍
    450151.5Galv0,9mm2,318210002973‍
    500151.5Galv0,9mm3,298210002978‍
    550151.5Galv0,9mm3,608210002983‍
    600151.5Galv0,9mm3,788210002988‍
    630151.5Galv0,9mm3,988210002993‍
    650151.5Galv0,9mm4,188210002998‍
    700151.5Galv0,9mm4,478210003003‍
    750151.5Galv0,9mm4,778210003008‍
    800151.5Galv0,9mm5,168210003013‍
    850151.5Galv0,9mm5,488210003018‍
    900151.5Galv0,9mm5,808210003023‍
    950151.5Galv0,9mm6,138210003028‍
    1000151.5Galv0,9mm6,448210003033‍
技術仕様
  • 固有参照番号en-15deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • 製品ファミリFB Ducting
  • 製品グループBends
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-22
  • 版番号1
関連
  • 主要素材亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClass 番号23-33 49 00
  • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア