製品の公開
Mild Steel 3 mm Duct FB, L=1m
Nordfab Ducting

Mild Steel 3 mm Duct FB, L=1m

Google翻訳”,

• クリップエッジ付き溶接ダクト。
• 鋼材品質 SS1312。
• ベースコートとトップコートは RAL 7032 グレー、50 ミクロン。
• 表面処理の最高動作温度は 80°C です。
• クリップエッジ付きのダクトと継手を組み立てる場合は、FSFE または FSDB クリップを使用します。
• 直径最大1000mmまで。

注文例:
ダクト W MS 3mm 450FB L=1m RAL 7032

仕様
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm100011,18240021071‍
    160MS3mm100011,88240021074‍
    180MS3mm100013,38240021077‍
    200MS3mm100014,88240021080‍
    225MS3mm100016,68240021083‍
    250MS3mm100018,58240021086‍
    300MS3mm100022,28240021089‍
    315MS3mm100023,38240021092‍
    350MS3mm100025,98240021095‍
    400MS3mm100029,68240021098‍
    450MS3mm100033,38240021101‍
    500MS3mm1000378240021104‍
    550MS3mm100040,78240021107‍
    600MS3mm100044,48240021110‍
    630MS3mm100046,68240021113‍
    650MS3mm100048,18240021116‍
    700MS3mm100051,88240021119‍
    750MS3mm100055,58240021122‍
    800MS3mm100059,28240021125‍
    850MS3mm100062,98240021128‍
    900MS3mm100066,68240021131‍
    950MS3mm100070,28240021134‍
    1000MS3mm100073,98240021137‍
技術仕様
  • Unique refen-3mm-ms-duct-fb-l-1m
  • コレクションセットMild Steel
  • コレクションDuct & Clips
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルMild Steel
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア