製品の公開
Mild Steel 3 mm Duct FLI, L=1m
Nordfab Ducting

Mild Steel 3 mm Duct FLI, L=1m

Google翻訳”,

• 固定フランジ付きフランジ溶接ダクト、タイプ FLI。
• 鋼材品質 SS1312。
• ベースコートとトップコートは RAL 7032 グレー、50 ミクロン。
• 表面処理の最高動作温度は 80°C です。
• ダクトとフランジ付き継手の組み立てには、ボルト、ナット、フランジガスケット FSAZ を使用します。

注文例:
ダクト W MS 3mm 800FLI L=1m RAL 7032

仕様
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm100012,28240021140‍
    160MS3mm1000138240021143‍
    180MS3mm100014,68240021146‍
    200MS3mm100016,28240021149‍
    225MS3mm100018,18240021152‍
    250MS3mm100020,28240021155‍
    300MS3mm100024,28240021158‍
    315MS3mm100025,88240021161‍
    350MS3mm100029,68240021164‍
    400MS3mm100033,88240021167‍
    450MS3mm100037,98240021170‍
    500MS3mm100042,18240021173‍
    550MS3mm100046,38240021176‍
    600MS3mm100050,48240021179‍
    630MS3mm1000538240021182‍
    650MS3mm100054,68240021185‍
    700MS3mm100058,88240021188‍
    750MS3mm100065,68240021191‍
    800MS3mm1000708240021194‍
    850MS3mm100074,38240021197‍
    900MS3mm100078,78240021200‍
    950MS3mm1000838240021203‍
    1000MS3mm100087,38240021206‍
技術仕様
  • Unique refen-3mm-ms-duct-fli-l-1m
  • コレクションセットMild Steel
  • コレクションDuct & Clips
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルMild Steel
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア