製品を公開する
FB 45 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends
Nordfab Ducting

FB 45 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Google翻訳,

Nordfab FB ダクトは、接続端に平らなエッジを備えています。この FB 45° プレスベンドは、両端の 6mm の平らなエッジの周りに固定できる FB クリップを使用して、他のダクト コンポーネントに簡単に接続できます。

FB ベンドは、90°、60°、30°、15° の角度でもご利用いただけます。

- 厚さ0.9mmの亜鉛メッキ鋼構造
- 半径 = 1.5 x D
- サイズはØ 80~315 mmでご用意しています。下記の品番をご覧ください。

FBダクトシステムは、さまざまな業界の集塵/プロセス換気システムに使用されています。

注文例:
曲げプレスガルブ 0.9mm 200FB 45度 R=1.5

仕様
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80451.5Galv0,9mm0,208210002891‍
    100451.5Galv0,9mm0,308210002896‍
    120451.5Galv0,9mm0,408210002901‍
    125451.5Galv0,9mm0,408210002906‍
    140451.5Galv0,9mm0,508210002911‍
    150451.5Galv0,9mm0,508210002916‍
    160451.5Galv0,9mm0,608210002921‍
    180451.5Galv0,9mm0,908210002926‍
    200451.5Galv0,9mm1,008210002931‍
    220451.5Galv0,9mm1,608210002935‍
    225451.5Galv0,9mm1,608210002940‍
    250451.5Galv0,9mm1,608210002945‍
    300451.5Galv0,9mm2,308210002955‍
    315451.5Galv0,9mm2,408210002960‍
技術仕様
  • 固有参照番号en-45deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • 製品ファミリFB Ducting
  • 製品グループBends
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-22
  • 版番号1
関連
  • 主要素材亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClass 番号23-33 49 00
  • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア