製品の公開
QFS Pressed Bend, 45 Degree
Nordfab Ducting

QFS Pressed Bend, 45 Degree

Google翻訳”,

QF 密閉ダクトは、専門的な設置が簡単に行えるよう、さまざまな直径とアクセサリを提供しています。
• 亜鉛メッキ鋼またはステンレス鋼で製造され、レーザー溶接された継ぎ目により、内部表面がより滑らかになり、漏れに対する耐性が大幅に強化された Nordfab ダクトは、あらゆる汎用の集塵作業に最適なソリューションを提供します。
• Quick-Fit™ クリップは、接合するダクト端のロールカラー上での確実なオーバーセンタークランプ動作によってしっかりと固定される、十分な寸法のシーリングガスケットを備えています。安全性を高めるために、ロックピンを挿入することもできます。
• 曲げ部、分岐部、レデューサー、およびジョイントやカラーのあるその他の部品はすべてエポキシでコーキングされています。また、ダクトをクリップで留める際には、漏れを防ぐために部品間に追加のニトリル ガスケットが配置されています。

注文例:
曲げプレス QFS 亜鉛めっき 0.9mm 125QF 45度 R=1.5

仕様
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80451.5Galv0,9mm0,28210000236‍
    100451.5Galv0,9mm0,38210000241‍
    125451.5Galv0,9mm0,48210000246‍
    140451.5Galv0,9mm0,48210000251‍
    150451.5Galv0,9mm0,58210000256‍
    160451.5Galv0,9mm0,68210000261‍
    180451.5Galv0,9mm0,98210000266‍
    200451.5Galv0,9mm1,08210000271‍
    224451.5Galv0,9mm1,68210000276‍
    250451.5Galv0,9mm1,68210000281‍
    300451.5Galv0,9mm2,38210000286‍
    315451.5Galv0,9mm2,48210000291‍
技術仕様
  • Unique refen-45deg-qfs-pressed-bend
  • コレクションセットQFS Ducting
  • コレクションBends
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア