製品を公開する
FB 60 Degree Segmented Bend
Nordfab Ducting

FB 60 Degree Segmented Bend

Google翻訳,

Nordfab FB ダクトは、接続端に平らなエッジを備えています。この 60° FB セグメントベンドは、両端の 6mm の平らなエッジの周りに固定できる FB クリップを使用して、他のダクト コンポーネントに簡単に接続できます。

FB ベンドは、90°、45°、30°、15° の角度でもご利用いただけます。

- 鋼板厚0.9mmの亜鉛メッキ鋼構造
- 半径 = 1.5 x D
- サイズはØ350~1000mmでご用意しています。下記の品番をご覧ください。

FBダクトシステムは、さまざまな業界の集塵/プロセス換気システムに使用されています。

注文例:
曲げセグメント 亜鉛めっき 0.9mm 450FB 60度 R=1.5

仕様
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350601.5Galv0,9mm4,538210002966‍
    400601.5Galv0,9mm5,568210002971‍
    450601.5Galv0,9mm7,558210002976‍
    500601.5Galv0,9mm9,378210002981‍
    550601.5Galv0,9mm12,188210002986‍
    600601.5Galv0,9mm13,448210002991‍
    630601.5Galv0,9mm13,648210002996‍
    650601.5Galv0,9mm13,848210003001‍
    700601.5Galv0,9mm15,358210003006‍
    750601.5Galv0,9mm15,658210003011‍
    800601.5Galv0,9mm17,468210003016‍
    850601.5Galv0,9mm18,548210003021‍
    900601.5Galv0,9mm19,628210003026‍
    950601.5Galv0,9mm20,718210003031‍
    1000601.5Galv0,9mm21,788210003036‍
技術仕様
  • 固有参照番号en-60deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • 製品ファミリFB Ducting
  • 製品グループBends
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-22
  • 版番号1
関連
  • 主要素材亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClass 番号23-33 49 00
  • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア