製品を公開する
FB 90 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends
Nordfab Ducting

FB 90 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Google翻訳,

Nordfab FB ダクトは、接続端に平らなエッジを備えています。この FB 90° プレスベンドは、両端の 6mm の平らなエッジの周りに固定できる FB クリップを使用して、他のダクト コンポーネントに簡単に接続できます。

FB ベンドは、60°、45°、30°、15° の角度でもご利用いただけます。

- 鋼板厚0.9mmの亜鉛メッキ鋼構造
- 半径 = 1.5 x D
- サイズはØ80~315mmでご用意しています。下記の品番をご覧ください。

FBダクトシステムは、さまざまな業界の集塵/プロセス換気システムに使用されています。

注文例:
曲げプレスガルブ 0.9mm 120FB 90度 R=1.5


仕様
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80901.5Galv0,9mm0,408210002893‍
    100901.5Galv0,9mm0,508210002898‍
    120901.5Galv0,9mm0,808210002903‍
    125901.5Galv0,9mm0,808210002908‍
    140901.5Galv0,9mm1,008210002913‍
    150901.5Galv0,9mm1,108210002918‍
    160901.5Galv0,9mm1,208210002923‍
    180901.5Galv0,9mm1,608210002928‍
    200901.5Galv0,9mm1,908210002933‍
    220901.5Galv0,9mm2,408210002937‍
    225901.5Galv0,9mm2,408210002942‍
    250901.5Galv0,9mm3,008210002947‍
    300901.5Galv0,9mm3,208210002957‍
    315901.5Galv0,9mm5,008210002962‍
技術仕様
  • 固有参照番号en-90deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • 製品ファミリFB Ducting
  • 製品グループBends
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-22
  • 版番号1
関連
  • 主要素材亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClass 番号23-33 49 00
  • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア