製品を公開する
FB Clip Quick Release
Nordfab Ducting

FB Clip Quick Release

Google翻訳,

FB ダクト システムは、さまざまな業界の集塵 / プロセス換気システムに使用されます。Nordfab FB ダクトは、接続端に平らなエッジを備えています。

クイック リリース クリップは平らなエッジに巻き付くため、接続が簡単になります。

PVCライニングを施した亜鉛メッキ鋼構造
Ø 080-400 mmのヒンジタイプとØ 450-600のボルトタイプがあります

注文例:
クリップ クイックリリース FB ガルブ 120mm

仕様
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv0,188210003082‍
    100Galv0,208210003083‍
    120Galv0,228210003084‍
    125Galv0,238210003085‍
    140Galv0,258210003086‍
    150Galv0,268210003087‍
    160Galv0,278210003088‍
    180Galv0,298210003089‍
    200Galv0,318210003090‍
    225Galv0,348210003091‍
    250Galv0,378210003092‍
    280Galv0,418210003093‍
    300Galv0,428210003094‍
    315Galv0,448210003095‍
    350Galv0,488210003096‍
    400Galv0,538210003097‍
    450Galv0,598210003098‍
    500Galv0,648210003099‍
    550Galv0,708210003100‍
    600Galv0,758210003101‍
技術仕様
  • 固有参照番号en-fb-clip-quick-release
  • 製品ファミリFB Ducting
  • 製品グループDuct & Clips
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-22
  • 版番号1
関連
  • 主要素材亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClass 番号23-33 49 00
  • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア