製品の公開
FB Nipple for Hose
Nordfab Ducting

FB Nipple for Hose

Google翻訳”,

Nordfab FB ダクトは、接続端に平らなエッジを備えています。ホース用 FB ニップルは、平らなエッジの周りに固定できる FB クリップを使用して他のダクト コンポーネントに簡単に接続でき、反対側にはホース端があります。

- 亜鉛メッキ鋼構造
- 鋼板厚0.7mmのØ080-300と、鋼板厚0.9mmのØ315のサイズがあります。

FBダクトシステムは、さまざまな業界の集塵/プロセス換気システムに使用されています。

注文例:
ホース用ニップル ガルブ 0.7mm 300FB

仕様
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,108210003822‍
    100Galv0,7mm0,138210003823‍
    120Galv0,7mm0,168210003824‍
    125Galv0,7mm0,168210003825‍
    140Galv0,7mm0,188210003826‍
    150Galv0,7mm0,198210003827‍
    160Galv0,7mm0,218210003828‍
    180Galv0,7mm0,238210003829‍
    200Galv0,7mm0,268210003830‍
    225Galv0,7mm0,298210003831‍
    250Galv0,7mm0,328210003832‍
    275Galv0,7mm0,368210003833‍
    300Galv0,7mm0,398210003834‍
    315Galv0,9mm0,418210003835‍
技術仕様
  • Unique refen-fb-nipple-for-hose
  • コレクションセットFB Ducting
  • コレクションAdapters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア