製品の公開
FB Nipple to go Inside
Nordfab Ducting

FB Nipple to go Inside

Google翻訳”,

Nordfab FB ダクトは、接続端に平らなエッジを備えています。FB ニップルは、平らなエッジの周りに固定できる FB クリップを使用して、他のダクト コンポーネントに簡単に接続できます。

- 亜鉛メッキ鋼構造
- 鋼板厚0.9mm、サイズØ080~600までご用意しております。

FBダクトシステムは、さまざまな業界の集塵/プロセス換気システムに使用されています。

注文例:
ニップル 内側 ガルブ 0.9mm 80FB

仕様
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,9mm0,168210003836‍
    100Galv0,9mm0,208210003837‍
    120Galv0,9mm0,248210003838‍
    125Galv0,9mm0,248210003839‍
    140Galv0,9mm0,278210003840‍
    150Galv0,9mm0,298210003841‍
    160Galv0,9mm0,318210003842‍
    180Galv0,9mm0,358210003843‍
    200Galv0,9mm0,398210003844‍
    225Galv0,9mm0,448210003845‍
    250Galv0,9mm0,498210003846‍
    300Galv0,9mm0,598210003847‍
    315Galv0,9mm0,628210003848‍
    350Galv0,9mm0,828210003849‍
    400Galv0,9mm0,948210003850‍
    450Galv0,9mm1,068210003851‍
    500Galv0,9mm1,188210003852‍
    550Galv0,9mm1,298210003853‍
    600Galv0,9mm1,418210003854‍
技術仕様
  • Unique refen-fb-nipple-to-go-inside
  • コレクションセットFB Ducting
  • コレクションAdapters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア